Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Advanced Computerized Control solution for swine: The AC-2000 Series of pig controllers provide advanced functionality along with simplified installation.
AC-2000 units provide control over temperature, humidity, static pressure, light, feed, water and more. They feature a comprehensive management menu. All AC-2000 Controllers feature Munters Precision Ventilation technology, an innovative technology that has revolutionized poultry house ventilation worldwide. Precision Ventilation features Dynamic Cruise Control, which automatically adjusts the ventilation system according to the changes in temperature, humidity and static pressure.
The system takes into consideration the wind chill factor, fan air capacity, minimum required ventilation, and the temperature differential between the two ends of the house.
Product informatie
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!