Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Het hoofdkantoor van Siemens A/S in Ballerup, Denemarken, is de basis voor bijna 900 Deense werknemers. Velen fietsen of lopen elke dag naar het werk, en de goed uitgeruste fitness- en spinningruimtes worden intensief gebruikt. Toen het nieuwe hoofdkantoor in Ballerup werd ingehuldigd, werd het gebouw uitgeroepen tot een van de meest milieuvriendelijke commerciële gebouwen. Siemens A/S heeft een sterke focus op zowel het binnenklimaat als het energieverbruik en waar mogelijk wordt Siemens' eigen technologie gebruikt. Zo zijn alle ruimtes uitgerust met CO2-sensoren om een gepersonaliseerd en optimaal binnenklimaat te garanderen. Alle nieuwe installaties moeten energieneutraal zijn en daarom bleek het droogkamerconcept van Munters de juiste oplossing toen Siemens op zoek was naar de beste methode om werknemerskleding te drogen.
Elke werknemer had in het oude gebouw een metalen kast voor het opbergen en drogen van zijn fiets-/loopkleding en handdoeken. De ruimte was verwarmd, maar de kleding droogde meestal niet tijdens de werkdag. Er werden vele creatieve, maar meestal inefficiënte oplossingen geprobeerd. Het was duidelijk dat er een betere oplossing moest worden gevonden in de nieuwe faciliteit, en het antwoord was het droogkamerconcept van Munters. Een 16 m² grote ruimte naast de fitnessruimtes werd ingericht als droogruimte. Een Munters MH270 sorptie-ontvochtiger met vochtigheidsregelaar en drie circulatieventilatoren werden gekozen om het probleem op te lossen.
De eerste medewerkers die kleding, schoenen en handdoeken ophangen, activeren een schakelaar die drie circulatieventilatoren start om de ruimte te drogen. Dit zorgt ervoor dat het water in de kleding in de lucht terechtkomt en vanuit de luchtontvochtiger effectief door de ruimte wordt verspreid. Wanneer de luchtvochtigheid boven de 45% RH stijgt, begint de luchtontvochtiger automatisch vocht uit de lucht te verwijderen.
Een warme regeneratieluchtstroom gaat door een apart deel van de sorptierotor en verwijdert het geabsorbeerde water uit de rotor, die vervolgens als een warme en natte luchtstroom wordt afgevoerd. In veel gevallen wordt deze luchtstroom naar buiten geleid, maar bij Siemens en vele andere plaatsen wordt deze warme lucht in het bestaande ventilatiekanaal naar een Genvex systeem geleid, wat ongeveer 25% extra besparing oplevert.
Zeer tevreden gebruikers
De droogkamer heeft elke dag veel gebruikers, en allemaal zeer tevreden met de oplossing.Kleren worden gemakkelijk geplaatst op een systeem van roestvrijstalen hangers en rekken. Zelfs als de ruimte op een regenachtige dag vol zit met natte kleren, hebben alle medewerkers droge kleren voor de terugreis. Omdat de kleren nu snel drogen, zijn nare geurtjes uitgesloten.
Energie- en milieuvriendelijke oplossing
Projectleider Michael Götz was bij Siemens A/S verantwoordelijk voor de aanschaf van apparatuur voor de droogkamer en is zeer te spreken over de oplossing. "Het lage energieverbruik betekent dat het concept voldoet aan de eisen die Siemens stelt aan minimale milieubelasting.
Met de droogkamer kunnen we onze actieve medewerkers de beste droogfaciliteiten bieden en hebben we energie-intensieve droogkasten vermeden, die moeilijk te vullen en te legen zijn en een zeer beperkte capaciteit hebben."
Lees meer over het concept
Op de website van Munters staan meer details over deze droogkamercase. Hier kunt u ook case studies lezen van andere installaties (zowel privé als publiek). www.munters.com/droogkamers
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!