Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Phi Sigma General Trading L.L.C, een gerenommeerde partner van Munters in de Verenigde Arabische Emiraten, is gespecialiseerd in het leveren van oplossingen en diensten voor sterk gereguleerde omgevingen. Toen Gulf Drug, een vooraanstaand opslagbedrijf voor farmaceutica en gevestigd in de Golfregio, problemen ondervond met een van hun koude opslagfaciliteiten, vroeg Phi Sigma hulp aan Munters. De opdrachtgever exploiteert een koelruimte met een capaciteit van 160 kubieke meter met een constante temperatuur van 4 °C. De koelruimte dient hoofdzakelijk voor de opslag van farmaceutica en vereist een strikte controle van de relatieve vochtigheid om te voldoen aan de wettelijke normen die zijn bepaald door het lokale Ministerie van Volksgezondheid. Ondanks de bestaande koelunits had de klant moeite om een relatieve vochtigheid onder 60% te handhaven. Daarom werden alternatieve oplossingen onderzocht.
De kritieke aard van farmaceutische opslag vraagt om nauwkeurige controle van de omgevingsomstandigheden, in het bijzonder van de relatieve vochtigheid. Schommelingen in de vochtigheidsgraad brachten de integriteit van opgeslagen geneesmiddelen in gevaar, waardoor alarmen werden geactiveerd en problemen met de voorschriften ontstonden. De klant zocht een effectieve oplossing om een consistente vochtigheidsregeling in de koelruimte te garanderen om te voldoen aan de voorschriften van het ministerie. Munters kreeg opdracht om de bestaande omstandigheden te beoordelen en een oplossing op maat voor te stellen. Als uitkomst van een uitgebreide evaluatie adviseerde Munters de installatie van de MLT800, waarbij gebruik werd gemaakt van zijn expertise op het gebied van vochtbelastingsberekeningen en omgevingscontrolesystemen. De MLT800 werd als optimale oplossing beschouwd vanwege z'n hoge luchtstroom en de lage temperatuur van de inlaat, die een energie-efficiënte werking en minimale warmte-inbreng in de ruimte biedt.
Na een grondige beoordeling en overleg werd de MLT800-unit geïnstalleerd in de koelruimte van de klant. De technici van Munters zorgden voor een naadloze integratie met bestaande koelsystemen. Daardoor werd de vochtigheidsregeling geoptimaliseerd zonder afbreuk te doen aan de temperatuurstabiliteit. Het installatieproces werd efficiënt uitgevoerd om de lopende activiteiten van de klant zo min mogelijk te verstoren.
Consistente vochtigheidsregeling transformeert farmaceutische opslag
Na de implementatie merkte de klant dat de relatieve vochtigheidsniveaus het hele jaar door consistent onder 60% lagen, wat voldeed aan de wettelijke vereisten zonder alarmen of zorgen te veroorzaken. De prestaties van de MLT800 verbeterden de stabiliteit en betrouwbaarheid van de koelruimteomgeving aanzienlijk. De klant hoefde zich daardoor minder zorgen te maken over de farmaceutische opslagomstandigheden. Met de MLT800 in bedrijf blijft de klant optimale opslagomstandigheden handhaven. De integriteit en effectiviteit van de opgeslagen geneesmiddelen blijven op die manier gewaarborgd.
"De klant kan er nu zeker van zijn dat er met de oplossing van Munters niet meer voortdurend alarmen afgaan en dat zorgen over de vochtigheidsniveaus worden verlicht."
Kannan Valmurugan, Sales Manager Phi Sigma
Strategisch partnerschap voor klanttevredenheid
De samenwerking tussen Phi Sigma en Munters is een voorbeeld van de succesvolle implementatie van oplossingen op maat om specifieke uitdagingen in de farmaceutische opslag aan te pakken. Dankzij de implementatie van de MLT800-unit kon de klant blijven voldoen aan de wettelijke normen en de kwaliteit en veiligheid van de opgeslagen geneesmiddelen garanderen. Dit praktijkvoorbeeld benadrukt het belang van nauwkeurige omgevingscontrole in farmaceutische faciliteiten en wijst op de effectiviteit van innovatieve oplossingen om aan de eisen van het bedrijfsleven te voldoen.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!