Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

팬 및 광 필터 / 추출 팬

EDHE MPX

EDHE MPX

The ambition of Munters is to achieve sustainable solutions that provide both environmental and economic benefits for its customers, and so, driven by the European ErP Ecodesign Directive 2009/125/EC, we have introduced the new Euroemme® EDHE MPX exhaust fans series.

  • Family member of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow capacity with excellent energy efficiency
  • Direct drive system
  • All housing components designed for improved corrosion resistance
  • All bolts and nuts in stainless steel, the mesh powder coated for improved corrosion resistance

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다