Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

에너지 재생 제품 / Heat Exchangers

Z-Duct™ Plate (Foil) Type Air-to-Air Heat Exchangers

Z-Duct™ Plate (Foil) Type Air-to-Air Heat Exchangers

Whether packaged in a unit or applied as a stand-alone plate heat exchanger, the Z-Duct™ will reduce cooling requirements in the summer and reduce heating requirements in the winter.

  • Up to 87% sensible effectiveness
  • 100 to 30,000 CFM
  • Commercial or industrial applications
  • Operation up to 400°F
  • Passive, low maintenance
  • Custom plate spacings for exchanger optimization
  • Aluminum or stainless steel foil
  • Special corrosion resistant coating options

Z-Duct™ 에서 제품 비교

Des Champs Heat Exchangers and Energy Recovery Wheels

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cfm

Z-Duct™ Series 74

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 cfm

Z-Duct™ Series 84

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 cfm

Z-Duct™ Series 75

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4000 cfm

Z-Duct™ Series 79

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14000 cfm

Z-Duct™ Series 85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30000 cfm

cfm 0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
21000
24000
27000
30000
  • 다운로드
파일 파일 유형 크기
Product Guide- Z-Duct.pdf 2.54 MB

다른 사람들은 이 제품을 어떻게 사용하는지 살펴볼까요?

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다