Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

제습기 / 전체 공조 유닛

R-5000

R-Series

  • Rugged and longer lasting construction compared to foam panel systems
  • Durable construction designed to withstand frequent movement and transportation
  • 15–30% less energy consumption compared to other suppliers
  • Lower dew points are achieved through Munters’ 400 mm rotor
  • Dual reactivation provides utility source flexibility at customer site

옵션

  • 배출구

제품 설명

Munters R-Series dehumidifiers provide the rental industry with a line of reliable and durable dehumidification systems built for ease of mobility and flexibility to meet a wide variety of customer requirements and applications.



Each system contains Munters’ patented Honeycombe® desiccant rotor technology and is available in sizes of 5,000 SCFM, 10,000 SCFM or 15,000 SCFM.


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다