메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
For coarse filtration in relation to e.g. demolition tasks, the dust filter bag is perfect. It is easily attached to the Vortex fan with a clamp with a snap lock. The filter bag (305 mm) is 3 metres long, filter class G3. For very dusty demolition applications where, for example, our air cleaner HEPA500 is used, the Vortex with dust filter bag can be used as pre-filtration for optimised dust reduction.
에서 사용 가능합니다. Denmark
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!