메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
메시지 전송 시, 오류가 발생하였습니다. 재시도하십시오
문의 하십시오
사업 영역
로그인
DCP 시리즈는 DCP30와 DCP30 TOP4 기화식 냉각기 유닛으로 구성되며, 축산, 온실, 산업 현장 등 다양한 어플리케이션에 적합한 제품입니다.
액체 증발의 물리적 원리를 사용하여, 공기가 팬을 통해 CELdek® 기화식 냉각 패드를 통과하게 됩니다. 공기가 습식 패드를 거치면서 열을 배출하여 냉각이 되는 원리입니다. 공기 중 수분량에 따라 처리 공기의 온도 감소 수준이 결정됩니다.
기화식 CELdek 패드 외에도, 300 리터 용량의 폴리에틸렌 물탱크와 30 l/min 용량의 배수 펌프 제품이 제공됩니다.
DCP30 은 경량이면서 견고한 하우징, 설치와 이동의 편리성 등의 특징을 가진 제품입니다.
다공형 플라스틱 덕트가 옵션으로 공급되며, DCP30의 배기구에 부착되어 냉각이 필요한 실내의 공기 순환을 최적화 합니다. 또한 써모스탯 및 습도 조절기에 직접 연결하여 사용이 가능합니다.
DCP30 TOP4 은 조절이 가능한 에어 디플렉터(air deflector) 와 타워 배출구로 구성된 냉각기 이며, 냉방이 필요한 건물의 내/외부에 설치 가능합니다. 외부에 설치할 경우, 플랜지를 옵션으로 구성하여 다공형 플라스틱 덕트에 연결이 가능합니다.
에서 사용 가능합니다. Europe, Middle East, Africa
제품 정보
기술 사양
다운로드
Dry weight | 1,360 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 2,500 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 2,150 cfm |
Propeller diameter | 650 mm |
Propeller diameter | 800 inch |
Number of blades | 6 |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 1,360 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 2,500 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 2,150 cfm |
Propeller diameter | 650 mm |
Propeller diameter | 800 inch |
Number of blades | 6 |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
비밀번호를 잊으셨나요?
아이디 또는 비밀번호를 다시 확인하세요
오류. 나중에 다시 시도하십시오
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!