Ask a question!

우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다

Close

공기 유입 / 공기 인렛 / 셔터

Plastic Shutter PV, PZ, PX

Shutters

  • Ready-to-install with no assembly required
  • Shutter sizes to fit all your fans.
  • PVC shutters are extremely affordable,durable, lightweight and open easily for minimal airflow resistance
  • Aluminum shutters offer a visually attractive appearance and are corrosion resistant.
  • Heavy duty 'SW' aluminum shutters can be manual or motor operated.

 

제품 설명

Plastic Shutters available in Black and White Plastic


우리는 전문가 입니다

우리는 우리의 제품을 알고있다. 우리는
귀하의 국가에서 사람을하여
연락처 정보를 안내합니다