Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
DF 3800 é um eliminador de gotas feito para ser instalado em diversas áreas de aplicação. Ele está disponível em combinações de aço inoxidável e alumínio para uma ampla gama de condições operacionais. O eliminador de gotas DF 3800 fornece separação de gotículas com alta eficiência e baixíssima perda de carga, mesmo em velocidades de face média, poupando energia de operação. O eliminador de gotas pode ser configurado para a maioria das performances individuais e situações de instalação, fornecendo uma solução com ótimo custo-benefício. Escolhas alternativas de materiais e sistemas de drenagem, bem como adição de recursos, como flanges e telas de proteção são apenas algumas das opções de configuração. O eliminador de gotas DF 3800 é uma excelente escolha para manter chuva, neblina e grandes gotas de água da névoa fora de construções ou sistemas de ventilação marinhos. Isto ajuda a reduzir a corrosão, aumentando a vida útil do filtro e reduzindo a umidade em todo o sistema. O eliminador de gotas DF 3800 é projetado para uso em muitas aplicações e para uma fácil integração com a superestrutura. O equipamento é adequado para uso em velocidades de face entre 1 e 4 m / s.
O eliminador de gotas DF 3800 é desenvolvido para atender a uma ampla gama de aplicações. As várias opções de recobrimento atendem a maior parte das variações na instalação. No entanto, frequentemente alguns eliminadores de gotas são feito sob medida e entregues com base nas especificações individuais dos clientes. Certificados de material podem ser entregues para a maioria dos materiais, mediante solicitação. Curvas de eficiência fracionárias para determinadas velocidades de face são entregues a pedido especial. Para os equipamentos à prova de germes HVAC, o eliminador de gotas DF 3800 pode ser entregue de acordo com a as normas VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!