Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
DF 2500 é um eliminador de gotas feito para ser instalado em tomadas de ar litorâneas ou em alto mar. Ele está disponível em várias combinações de materiais e configurações que se adaptam a uma vasta gama de condições operacionais. O eliminador de gotas DF 3500 fornece separação de gotículas com uma alta eficiência e baixa perda de carga, mesmo com alta velocidade de face, poupando dessa forma, energia de operação. O eliminador de gotas pode ser configurado para as mais individuais performances e situações de instalação, proporcionando uma solução de custo eficaz. Opções alternativas para materiais e sistemas de drenagem, bem como a adição de recursos como flanges e telas de proteção são apenas algumas das opções de configuração.
O eliminador de gotas DF 3500 é uma excelente escolha para as entradas de ar em aplicações marítimas e offshore. Ele é o mais adequado para manter a respingos de água, sprays de mar, névoa e grandes gotas de nevoeiro fora de um sistema de ventilação. Sempre que as condições de funcionamento naturais são muito duras, o DF 3500 oferece excelente proteção contra água. Isto ajuda a reduzir a corrosão, para aumentar a vida útil do filtro e para reduzir a humidade em todo o sistema. Certificados de material podem ser entregues para a maioria dos materiais, mediante solicitação. Curvas de eficiência fracionadas para determinadas velocidades de face são entregues a pedido especial.
Informação de Produto
Downloads
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!