Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
DF 2500 é um eliminador de gotas feito para ser instalado em diversas áreas de aplicação. Ele está disponível em várias combinações de materiais e configurações que se adaptam a uma vasta gama de condições operacionais. O eliminador de gotas DF 2500 fornece separação de gotículas com uma alta eficiência e baixa perda de carga, mesmo com alta velocidade de face, poupando dessa forma, energia de operação. O eliminador de gotas pode ser configurado para as mais diferentes performances e situações de instalação, proporcionando uma solução de custo eficaz. Opções alternativas para materiais e sistemas de drenagem, bem como a adição de recursos como flanges e telas de proteção são apenas algumas das opções de configuração. O eliminador de gotas DF 2500 é a melhor escolha quando as gotículas atrás das serpentinas precisam ser removidas. Gotículas condensadas podem ser levadas para o sistema. Estas gotículas podem molhar os filtros, o que resulta num aumento da perda de carga e na redução da vida útil do filtro, bem como o transporte para os dutos. Eliminando o transporte de umidade em dutos reduz a corrosão e manutenção, elimina o vazamento das tomadas de ar HVAC, e reduz o crescimento de odor/mofo causado possivelmente por bactérias patogênicas. O eliminador de gotas DF 2500 é projetado para ser usado principalmente após serpentinas de refrigeração e em entradas de ar. O equipamento é adequado para uso em velocidades de face entre 2 e 5 m/s. O eliminador de gotas DF 2500 é desenvolvido para atender a uma ampla gama de aplicações. As várias opções revestimento atendem as variações mais comuns de instalação. No entanto, feito sob medida, separadores de gotículas são frequentemente entregues com base nas especificações individuais dos clientes. Certificados de material podem ser entregues para a maioria dos materiais, mediante solicitação. Curvas de eficiência fracionada para determinadas velocidades de face são entregues a pedido especial. Para os equipamentos HVAC à prova de germes, os eliminadores de gotas DF 2500 podem ser entregues de acordo com as normas VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 (especificar H no código ordem).
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!