Questões?
Close

Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores de extração
WF50 Exhaust fan with Dragonfly
WF série
- Conjunto de acionamento resistente a pressão com rolamento permanentemente vedado
- Esticador de correia em estilo automotivo
- Hélice em aço galvanizado de alta resistência
- Alojamento do exaustor em aço galvanizado
- Motor de alta eficiência mono ou trifásico
- Persiana plástica removível
- Suporte único para força e durabilidade
Descrição do produto
The cast aluminum drive assembly utilizes enclosed automotive style bearing and comes with a 7 year limited warranty. This feature along with the automotive style belt tensioner and heavy duty galvanized steel propeller promotes top performance. The MONO-STRUT offers strength and durability in a simple design.
- especificação técnica
- de downloads
- imagens
Especificações | |
---|---|
0.10" SP | 26,900 cfm |
0.10" SP | 17.1 cfm /W |
Compartilhe esta página