Disponível em
Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores circulação
Euroemme® MFS52 ventilador
MFS36 - MFS52 ventiladores
- Membro da já testada e comprovada família de ventiladores Euroemme®
- Grande área de ventilação
- Barra de suporte horizontal para redução do estresse sobre a estrutura em montagens suspensas
- Hélice balanceada estática e dinamicamente
- Cubo central da hélice feito de alumínio, para maior proteção do rolamento
- Hélice movida por correia, resultando em baixos níveis de ruído
- Motor posicionado no fluxo de ar, para seu melhor resfriamento
- Kits de montagem para facilitar a Instalação
opções
- Kit dupla tela
- Moldura para montagem
- Kit suspensão
Descrição do produto
A série de ventiladores MFS Euroemme® é fundamentada em mais de 30 anos de experiência no projeto e fabricação de ventiladores para uso em aplicações agrícolas. Os ventiladores Euroemme são conhecidos em todo o mundo por serem entiladores altamente duráveis e confiáveis. A família de ventiladores Euroemme MFS possui muitas destas características comprovadas, como a hélice balanceada estática e dinamicamente; o cubo central da hélice em alumínio fundido, oferecendo melhor proteção dos rolamentos; os rolamentos blindados de grandes dimensões, para uma vida útil longa e livre de problemas; a movimentação por correia, diminuindo a velocidade e o ruído da hélice; e motores elétricos de alto desempenho.
O principal uso dos ventiladores de grande circulação em estábulos é para proporcionar o conforto dos animais. Com esse objetivo, a série de ventiladores MFS foi projetada para fornecer a área máxima de refrigeração para uso com animais.
- especificação técnica
- de downloads
2.0 HP | |
---|---|
Diametro da hélice | 1,320 mm |
Motor | 2.0 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 44,803 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 25.3 m3/wh |
1.0 HP | |
Diametro da hélice | 1,320 mm |
Motor | 1.0 hp |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 37,638 m3/h |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 33.5 m3/wh |