Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Munters está usando cookies para garantir e melhorar a usabilidade do site. Você sempre pode apagar os cookies do Munters ou leia mais sobre cookies
The EDSHE/EDTHE fan series belongs to the new generation of high energy efficient, very robust and reliable air recirculators, suitable for an extensive variety of professional applications in order to create optimal climate control system. The EDSHE/EDTHE air recirculators series consists of a 24/30/36’’ box fan with a direct drive system, with the 3-blade propeller statically and dynamically balanced attached onto the electric motors shaft. This combination renders the EDSHE/EDTHE as the ideal air recirculator that can deliver high air movement with low power consumption.
The EDSHE/EDTHE has been designed, tested and developed in the Munters R&D laboratory, while the performances were confirmed by tests performed in BESS Lab at the Agricultural Engineering Department of University of Illinois, USA).
Disponível em Europe, Middle East, Africa
Informação de Produto
Especificação Técnica
Comparação
Downloads
1.0HP | |
---|---|
Propeller diameter | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 14,000 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
1.0HP | |
---|---|
Propeller diameter | 770 mm |
Motor | 0.5 hp |
Airflow at 0Pa | 14,000 m3/h |
Specific performance at 0 Pa | 22.1 m3/h /W |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!