Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Os insufladores de ar IS foram projetados para utilização como entradas de teto ou telhado em estruturas para criação de animais. Nosso difusor em estrela patenteado assegura que o fluxo de entrada seja controlado com precisão e distribuído radialmente, de modo a criar um clima uniforme no interior da estrutura.
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Downloads
80 W | |
---|---|
Peso do ventilador completo | 27 kg |
Velocidade nominal da hélice | 900 rpm |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 6,520 m3/h |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 3,835 cfm |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 31.6 m3/h /W |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 18.6 cfm /W |
Diametro da hélice | 600 mm |
Diametro da hélice | 23.6 inch |
Número de pás | 5 |
Hélice de passo | 35 ° |
Temperatura máx. de operação | 50 °C |
Temperatura máx. de operação | 122 °F |
Classe de proteção elétrica do motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
80 W | |
---|---|
Peso do ventilador completo | 27 kg |
Velocidade nominal da hélice | 900 rpm |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 6,520 m3/h |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 3,835 cfm |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 31.6 m3/h /W |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 18.6 cfm /W |
Diametro da hélice | 600 mm |
Diametro da hélice | 23.6 inch |
Número de pás | 5 |
Hélice de passo | 35 ° |
Temperatura máx. de operação | 50 °C |
Temperatura máx. de operação | 122 °F |
Classe de proteção elétrica do motor | IP55 |
250 W | |
Weight of fully equipped fan | 27 kg |
Nominal propeller speed | 900 rpm |
Airflow at 0Pa | 9,290 m3/h |
Airflow at 0Pa | 5,464 cfm |
Specific performance at 0Pa | 19.4 m3/h /W |
Specific performance at 0Pa | 11.4 cfm /W |
Propeller diameter | 600 mm |
Propeller diameter | 23.6 inch |
Number of blades | 10 |
Propeller pitch | 45 ° |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!