Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Faça uma pergunta
Área de negócios
Registrar-se
Munters está usando cookies para garantir e melhorar a usabilidade do site. Você sempre pode apagar os cookies do Munters ou leia mais sobre cookies
Os insufladores de ar IS foram projetados para utilização como entradas de teto ou telhado em estruturas para criação de animais. Nosso difusor em estrela patenteado assegura que o fluxo de entrada seja controlado com precisão e distribuído radialmente, de modo a criar um clima uniforme no interior da estrutura.
Informação de Produto
Especificação Técnica
Opções
Downloads
370 W | |
---|---|
Peso do ventilador completo | 39 kg |
Velocidade nominal da hélice | 900 rpm |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 18,969 m3/h |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 11,158 cfm |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 18.9 m3/h /W |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 11.1 cfm /W |
Diametro da hélice | 800 mm |
Diametro da hélice | 31.5 inch |
Número de pás | 5 |
Hélice de passo | 35 ° |
Temperatura máx. de operação | 50 °C |
Temperatura máx. de operação | 122 °F |
Classe de proteção elétrica do motor | IP55 |
370 W | |
---|---|
Peso do ventilador completo | 39 kg |
Velocidade nominal da hélice | 900 rpm |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 18,969 m3/h |
Vazão (P.E.=0 Pa) | 11,158 cfm |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 18.9 m3/h /W |
Consumo específico (P.E.=0 Pa) | 11.1 cfm /W |
Diametro da hélice | 800 mm |
Diametro da hélice | 31.5 inch |
Número de pás | 5 |
Hélice de passo | 35 ° |
Temperatura máx. de operação | 50 °C |
Temperatura máx. de operação | 122 °F |
Classe de proteção elétrica do motor | IP55 |
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!