Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Um erro occursed ao enviar a mensagem, por favor, tente novamente mais tarde
Muitas operações de semicondutores e aparelhos eletrônicos exigem condições secas rigorosamente controladas. A presença de excesso de umidade ou umidade provoca a corrosão de 'pontos' dos circuitos, condensação na superfície de circuitos dos microchips e adesão indevida de componentes fotorresistentes, podendo causar falha operacional do semicondutor. Para proporcionar um ambiente de trabalho adequado, recomendamos o uso de desumidificadores dessecativos Munters.
Um ambiente úmido irá causar falhas em todos os tipos de equipamentos eletrônicos.
Um estudo da Força Aérea dos Estados Unidos atribui 20% de todas as falhas eletrônicas a corrosão em contatos e componentes, etc., mesmo que tenham revestimentos aprovados.
A umidade também irá influenciar os valores de resistência de materiais de isolamento. Isso fará com que minúsculas correntes fluam onde não deveriam, provocando falhas de verificação do sistema e, em alguns casos, danos irreparáveis.
A redução da umidade relativa do ar (UR) para um nível de cerca de 45%, através dos sistemas desumidificadores Munters, pode reduzir o número de avarias pela metade, em comparação com as condições ambientais de aproximadamente 80% de umidade relativa.
O próprio ar úmido pode ser um bom condutor. No caso de produtos eletrônicos, tais como geradores, chaves seccionadoras, circuladores, radares e equipamentos de comunicação, um ambiente muito úmido pode levar à formação de curto circuito e incêndios.
Em sistemas de radar, a umidade pode causar a ionização do ar dentro de tubos de ondas. Nesses casos, o ar dentro dos tubos de ondas deve ser desumidificado a um ponto de orvalho muito baixo.
Os desumidificadores da Munters são usados para proteger os equipamento de controle eletrônico e barras da corrosão e problemas causados por faíscas. A alta constante dielétrica do ar seco significa maior isolamento, consequentemente, menos faíscas e menos problemas caros relacionados a elas.
Essa proteção simples, mas altamente eficaz, elimina a corrosão e falhas eletrônicas induzidas por umidade. As soluções da Munters garantem uma operação confiável, com menos falhas e menores custos de manutenção - maximizando a disponibilidade e rentabilidade da planta.
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Esqueceu a Senha?
e-mail não encontrado
Ops! Algo saiu errado. Favor tentar novamente mais tarde
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!