Ventiladores e filtros de luz / Filtros de ar

filtros de luz LF30

Série filtros de luz LF

  • Estrutura e corpo em chapa de aço galvanizados pintados.
  • Aletas de polipropileno de alta resistência com proteção UV.
  • Instalação simples e fácil.
  • Clipes especiais para acoplamento nos exaustores Euroemme. Apenas uma pessoa é necessária para montar ou remover o filtro de luz.
  • Projeto especial com aletas de plástico e perda de pressão reduzida.
  • Passagem de ar através das aletas garante uma função de auto-limpeza.
  • Performance única de redução de luz com baixa perda de carga. Redução de luz de 7.000lux externa para 0,04lux interna com uma perda de pressão correspondente a 2,5 Pa a uma velocidade de ar de 1,5m/s.
  • A qualidade do filtro de luz é verificada individualmente.

 

Descrição do produto

O filtro de luz é o equipamento ideal necessário para reduzir a entrada de luz através de passagens de fluxo de ar. Um exemplo típico é a indústria avícola. A fim de obter melhor desempenho da criação de aves em galpões, tanto a intensidade da luz e o número de horas de luz por dia devem ser precisamente controlados.
Ao controlar a iluminação, é possível para as aves matrizes alcançar maturidade sexual no momento ótimo e, portanto, estimular o início da postura de ovos.
Os filtros de luz LF são construídos de polipropileno de alta qualidade, resistente ao desgaste e aos raios ultravioletas do sol, bem como à forte pressão das lavadoras utilizadas para limpeza dos galpões das fazendas. A moldura quadrada que abriga as palhetas do filtro de luz é feita de uma folha de aço forte pré-revestido com epóxi e galvanizado.
Clips de fixação especialmente projetados são fornecidos com cada kit, permitindo a montagem de um filtro de luz diretamente sobre um ventilador Euroemme®, no lado de sucção do ventilador, com uma combinação perfeita de fluxo de ar, eficiência e redução de luz.
Para melhorar a eficiência aerodinâmica e reduzir as perdas de pressão o filtro de luz foi desenvolvido no laboratório Munters de pesquisa e desenvolvimento. A câmara de ensaio foi construída de acordo com as normas ANSI / AMCA 210-85 com as especificações da Figura 15. Detalhes da construção e impermeabilidade foram verificados pelo laboratório BESS no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade de Illinois, EUA.

Somos especialistas

Nós conhecemos nossos produtos. iremos
direcionar suas informações de contato para
alguem em seu país.