Questões?
Close

Disponível em
Portugal, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Netherlands, Russia, South Africa, Spain, Sweden, Turkey, U.A.E., United Kingdom
Ventiladores e filtros de luz / Ventiladores circulação
Série ventiladores EMS
Série ventiladores EMS
A série de ventiladores EMS apresenta o ventilador de circulação de ar ideal sempre que o movimento de ar de alta capacidade for necessário. O design exclusivo da hélice é auto-limpante e permite a maior eficiência a ser atingida.
- Each motor is individually tested for 100% quality control
- Each motor is individually tested for 100% quality control
- Central hub and v-belt pulley are made from die-cast aluminium
- Welded wire guards divided into two parts ensure easy maintenance
- Propeller is statically and dynamically balanced
- Special threaded bushes on fan’s side panels permit the fan to be easily hung
- Every fan is individually checked for quality
Comparando produtos em EMS Fans
inch 0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
- Downloads
arquivo | Tipo de Arquivo | tamanho | |
---|---|---|---|
AGH_Use and Maintenance_EM-EMS-EMT-ED-EDS.pdf | 634 kb | ||
AGH_Maintenance_Instructions_BoxFans_EN.pdf | 605,61 kb |
Compartilhe esta página