Uppvärmning av processluft

Skapa kontamineringsfri processluft med mycket hög effektivitet
Många industriella processer kräver varm processluft utan föroreningar från förbränningsprocessen i den eldade värmaren. Munters indirekta luftvärmare använder värmeväxlare för att hålla förbränningsprocessen åtskild från processluften.
Munters indirekta värmare används i beläggnings- och spraytorkningsprocesser och andra tillämpningar som involverar känsliga produkter som livsmedel, kemikalier och läkemedel. De håller lågan innesluten i en förseglad förbränningskammare och överför värmen till luften som strömmar genom en värmeväxlare. Detta garanterar att lågan aldrig vidrör eller reagerar med frånluften. Och till skillnad från andra typer av indirekt eldade värmare kan de ge effektivitet upp till 95 %.
Fördelar
- Kontamineringsfri processluft
- Mycket hög effektivitet
- Kompletta värmepaket
- Skräddarsydda lösningar
- Gedigen applikationskunskap
Industriella indirekta luftvärmarkonfigurationer

Once-through heaters (OTH)
Munters VariMax Once Through Heaters (OTH) är en högeffektiv, indirekt eldad gasvärmare som används för att värma industriella processluftströmmar. Den finns i sex storlekar med verkningsgrader från 70–88 %, beroende på flödesvolym, inloppstemperatur och bränningshastighet. VariMax OTH används i applikationer som bilfärgstorkning, pulverlackering, recirkulationsugnar, torktumlare, lufttillämpningar i kalla miljöer och andra industriella processer med måttliga temperaturökningar.

Indirekt eldad recirkulerande gas (Indirect Fired Recirculating Gas, IFRG)
Munters VariMax IFRG är en USDA-certifierad indirekt eldad gasvärmare med recirkulation för höga temperaturer. Den kombinerar en värmeväxlarkonstruktion med indirekt uppvärmningsteknik för att leverera kontamineringsfri processluft. Genom att återcirkulera förbränningsgaserna kan värmaren nå effektivitet upp till 95 %, temperaturökning upp till 555 °C, utloppstemperaturer på 649 °C, NOx-utsläpp så låga som 10 ppm och effektförhållanden upp till 40:1. Våra IFRG-värmare används inom livsmedel, kemikalier och andra industrier för tillämpningar som spraytorkning av mjölk, modersmjölksersättning och andra pulver.