Thermal oxidizers

Rekuperativ termisk oxidator

Rekuperativa termiska oxidatorer kombinerar termisk oxidation med integrerad värmeåtervinning. Med upp till 65% energieffektivitet erbjuder de kostnadseffektiv utsläppsreduktion och möjlighet till återanvändning av överskottsvärme.

Höjdpunkter

  • Upp till 96 % värmeåtervinning via keramisk teknik
  • 2–7 kammarlösningar för flexibel systemstorlek
  • Optimerad gasfördelning säkerställer fullständig oxidation
  • Minskar bränsleförbrukning och driftkostnader
  • 30 års erfarenhet av oxidationssystem
  • Över 550 installationer globalt

Produktbeskrivning

I rekuperativa oxidatorer sker föroreningsreduktion i en förbränningskammare vid hög temperatur. Värmen från rökgaserna återvinns genom en integrerad värmeväxlare, vilket kan ge upp till 65% termisk effektivitet och lägre energikostnader. För anläggningar med högre värmebehov kan en extra värmeväxlare användas för att återföra överskottsvärme till produktion eller fastighetsuppvärmning. Designen är tillförlitlig och lätt att integrera i befintliga system. Rekuperativa oxidatorer är en av tre teknologier i Munters produktportfölj.

Val

  • Termiskt regenerativt oxidationsmedel (Thermal Recuperative Oxidize, TH)

Service och uppgraderingar