Luftföroreningskontroll och lösningar för VOC-reduktion

Integrerat zeolitsystem (IZS)

Munters Integrated Zeol System (IZS) är ett komplett system för minskning av flyktiga organiska ämnen. Detta kostnadseffektiva system avlägsnar VOC från industriella luftströmmar med höga volymer och låga lösningsmedelskoncentrationer dygnet runt.

Höjdpunkter

  • Uppfyller föreskrifterna för VOC-kontroll
  • Minska eller eliminera bränsleförbrukningen
  • Lägre driftskostnader
  • Tar liten plats
  • Tillförlitlig drift dygnet runt
  • Skidmonterad, fabrikstestad och enkel att installera

Produktbeskrivning

IZS är färdigmonterad och fabrikstestad. Det säkerställer hög VOC-destruktions- och borttagningseffektivitet. Komponenterna i det integrerade zeolitsystemet inkluderar en Munters-rotorkoncentrator med zeolit, högeffektiv återvunnen eller regenerativ termisk efterförbrännare, fläktar, reglage och tillvalsutrustning. Enkel att installera, använda och underhålla. IZS koncentrerar lösningsmedel från en stor luftström till en luftström med låg volym och vidarebefordrar det sedan till en efterförbrännare för att effektivt förstöra och avlägsna VOC. Den koncentrerade luftströmmen som flödar genom den efterförbrännaren är 5–10 % av den ursprungliga processluftvolymen, vilket minskar bränsleförbrukning och kostnader. IZS lämpar sig för VOC-reduktion och luftföroreningskontroll i tillämpningar som bil- och flygindustrin, kemisk tillverkning, avfallshanteringsanläggningar och där det krävs efterlevnad av VOC-reduktion.

Produkter i denna serie

Modell
IZS 1500
IZS 2190
IZS 2446
IZS 2946
IZS 3546
IZS 4200
IZS 4800

Val

  • Filterkombination M5, G4 eller G4/F7
  • Stapel
  • Förbikoppling av systemet
  • Katalytiskt oxidationsmedel (Catalytic Oxidizer, CT)
  • Dubbla parallella rotorer
  • Dubbla serierotorer
  • Regenererande termiskt oxidationsmedel (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO)
  • Termiskt regenerativt oxidationsmedel (Thermal Recuperative Oxidize, TH)

Service och uppgraderingar