Luftföroreningskontroll och lösningar för VOC-reduktion

Zeolite Rotor System (RS)

Avlägsna effektivt flyktiga organiska föreningar från strömmar av frånluft samtidigt som ni minskar energiförbrukningen med Munters rotorsystem (RS). Detta mycket tillförlitliga och kostnadseffektiva VOC-kontrollsystem inkluderar rotor, motor, tätningar, kammare, filter och valfri extrautrustning för att förbättra prestandan.

Höjdpunkter

  • Efterlevnad av miljöbestämmelser
  • Lägre total ägandekostnad än oxidatorer
  • Kontinuerlig drift är möjlig
  • Enkelt underhåll på en dag
  • Maximera produktionen
  • Minimal gas- och elförbrukning
  • Flexibel drift med variabla processflöden

Produktbeskrivning

Rotorsystemet kan hantera stora avgasflöden och använder zeolit för att adsorbera luftburna föroreningar från industrikemikalier, lösningsmedel, alkoholer och petroleumprodukter, som bensin, som producerar ångor vid rumstemperatur. Detta tillförlitliga system för VOC-reduktion sparar pengar och energi samtidigt som det avlägsnar föroreningar från luften.

Produkter i denna serie

Modell
RS 1500
RS 2190
RS 2446
RS 2946
RS 3546
RS 4200
RS 4800

Val

  • Dubbla parallella rotorer
  • Dubbla serierotorer
  • Desorption Heater (DH)

Service och uppgraderingar