Thermal oxidizers

Regenerativ termisk oxidator (RTO)

Regenerativa termiska oxidatorer tar bort föroreningar genom högtemperaturoxidation och erbjuder upp till 96% värmeåtervinning. Modulkonstruktion möjliggör effektiv och kostnadseffektiv drift för varierande gasflöden.

Höjdpunkter

  • Upp till 96 % värmeåtervinning via keramisk teknik
  • 2–7 kammarlösningar för flexibel systemstorlek
  • Optimerad gasfördelning säkerställer fullständig oxidation
  • Minskar bränsleförbrukning och driftkostnader
  • 30 års erfarenhet av oxidationssystem
  • Över 550 installationer globalt

Produktbeskrivning

Regenerativa termiska oxidatorer används för att avlägsna flyktiga organiska ämnen (VOC) och andra föroreningar från processgas genom termisk oxidation vid höga temperaturer. Den kemiska energin i föroreningarna omvandlas till värme, vilket möjliggör kontinuerlig förbränning med minimalt stödbränsle. Ett keramiskt bäddmaterial lagrar och frigör värme i cykler och möjliggör upp till 96 % värmeåtervinning. Denna effektiva process minskar bränsleförbrukning och totala driftkostnader. Airprotechs RTO-enheter finns i versioner med 2, 3, 5 eller 7 kammare och anpassas efter gasflöde och processkrav. RTO är en av tre tekniker i Airprotechs utbud av termiska oxidatorer.

Val

  • Regenererande termiskt oxidationsmedel (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO)

Service och uppgraderingar