디지털 온실 기후 조절 시스템

디지털 제어 시스템으로 첨단 온실 관리의 영역으로 나아가세요. 최적의 식물 성장을 위해 온실 환경의 모든 측면을 미세 조정할 수 있는 기술에 대해 알아보세요.

Munters Green Climate Controller를 통한 환기 최적화
Munters Green Climate Controller를 사용하면 온실에서 완벽한 공기 흐름을 쉽게 달성할 수 있습니다. 환기 및 순환을 정밀하게 제어하는 스마트 시스템을 제공합니다. 환기구를 관리하고 공기 순환을 제어하며 환경 트리거에 따라 제어를 최적화할 수 있습니다. 실시간 조정을 통해 식물은 일정한 공기 흐름을 누리며 가장 건강한 환경에서 활발히 생육할 수 있습니다. 단일 온실부터 최대 50개의 구역으로 구성된 네트워크까지 환기 관리를 쉽게 할 수 있게 해주는 컨트롤러입니다. Green Net과 연동해 원격 제어, 구성, 성능 분석을 해보세요.
기후의 모든 측면을 모니터링하는 센서

대규모 온실 운영을 위한 기후 조절
대규모 농업 기업의 요구를 충족하도록 설계된 Munters 기후 조절 시스템은 온실 환경의 모든 측면을 탁월하게 제어합니다.
대규모 기업의 주요 장점 중 하나는 확장성입니다. 최대 50개의 기후 구역을 관리할 수 있는 Green Climate Controller는 광범위한 온실 네트워크 전반에 걸쳐 균일한 환경을 유지할 수 있도록 합니다. 변화하는 기상 패턴에 대한 실시간 대응, 고급 데이터 분석 및 Green Net을 사용한 원격 구성을 통해 온실 관리자가 대규모로 자원 사용과 작물 성장을 최적화할 수 있도록 지원합니다.