앱 및 컨트롤러

GreenClimate

Munters GreenClimate 컨트롤러는 온실을 위한 포괄적인 기후 조절 시스템을 제공합니다.

주요 특징

  • 비용 효율적인 자동화
  • 효율성 및 수율 최대화
  • 난방 및 냉방 비용 절감
  • 실시간 알람으로 재배자 잠재적인 문제에 대한 정보 제공

제품 설명

GreenClimate는 모든 온실 환경에 완벽하게 적용 가능한 경제적인 다용도 기후 조절 시스템으로, 작물 성장 최적화를 위한 폭넓은 기후 환경을 제공합니다. 각 GreenClimate 컨트롤러는 최대 4개의 별도 기후 구역을 독립적으로 관리할 수 있으며 기상 관측기 데이터는 모든 구역에서 공유됩니다. 모든 기능이 기후 변동에 실시간으로 반응하여 작물의 최적의 생육 환경을 보장합니다 GreenNet 소프트웨어를 사용하면 각 컨트롤러의 성능 분석 기능을 활용하면서 제품 구성 및 관리, 실내 기후를 원격으로 제어할 수 있습니다.

같은 시리즈 제품

모델제품 시트사용 설명서
GreenClimate보기보기

기술 사양

모델W x D x H (mm)중량(kg)작동 온도 범위(°C)전원 공급 범위
GreenClimate320 x 180 x 47060 to 50100 - 240 VAC

액세서리

Green Expansion

컨트롤러 및 자동화 액세서리

GreenBox

센서

기타 문서 및 다운로드

모델다운로드 링크
Green Climate Installation Rev 2.0 116781.pdfManual영어보기