센서

조류 저울

Munters 조류 저울은 농가에 정확한 체중 데이터를 제공합니다.

주요 특징

  • RBS: 30kg/66lb 무게의 닭 계량 플랫폼
  • RBS-H: 50kg/110lb 무게의 닭 걸이 플랫폼
  • RBS-T: 50kg/110lb 무게의 칠면조 계량 플랫폼
  • RBS-TH: 200kg/440lb 무게의 칠면조 걸이 스테이션
  • PC 통신 & 소프트웨어
  • 간편한 설치 및 캘리브레이션

제품 설명

Munters는 양계장의 까다로운 환경 하에서 작동하도록 설계된 조류 저울을 제공합니다. 모든 플랫폼은 견고한 스테인리스 스틸 구조로 제작되었으며 걸이 스테이션은 알루미늄으로 제작되었습니다.

기타 문서 및 다운로드

모델다운로드 링크
RBS Manual Rev 1.2 116900.pdfManual영어보기
RBS TH EN R1.2 MUR 116902.pdfManual영어보기
RBS H SE EN R1.3 116901.pdfManual영어보기