대기 오염 제어 및 VOC 저감 솔루션
제올라이트 로터 시스템(RS)
Munters 로터 시스템(RS)으로 에너지 소비를 줄이면서 배기 흐름에서 휘발성 유기 화합물을 효율적으로 제거하세요. 고도로 안정적이고 비용 효율적인 이 VOC 제어 시스템은 로터, 모터, 씰, 플레넘, 필터 및 성능 향상을 위한 옵션 보조 장비를 포함합니다.
주요 특징
- 환경 규정 준수
- 산화제보다 낮은 총 소유 비용
- 지속 가동 가능
- 간편한 일상 유지 보수
- 생산성 극대화
- 가스 및 전기 소비 최소화
- 다양한 공정 흐름을 통한 운영 유연성
제품 설명
로터 시스템은 제올라이트를 사용하여 상온에서 증기를 생성하는 산업용 화학 물질, 용제, 알코올 및 휘발유와 같은 석유 제품에서 공기 중 오염 물질을 흡착하여 대규모 배기량을 처리할 수 있습니다. 공기에서 오염 물질을 제거하면서 비용과 에너지를 절감하는 안정적인 VOC 저감 시스템입니다.
같은 시리즈 제품
| 모델 |
|---|
| RS 1500 |
| RS 2190 |
| RS 2446 |
| RS 2946 |
| RS 3546 |
| RS 4200 |
| RS 4800 |