대기 오염 제어 및 VOC 저감 솔루션

제올라이트의 기본 구조(BU)

Munters 제올라이트의 기본 구조 장치는 씰이 부착된 로터 카세트, 모터 및 Munters 제올라이트 로터 케이스로 구성됩니다. 소수성 제올라이트 로터를 베이직 유닛에 장착하면 공기 중 유해한 증기와 용매를 제거하면서 에너지를 절약하는 매우 효과적인 VOC 저감 시스템을 구축할 수 있습니다.

주요 특징

  • 안정적인 VOC 배출 감소
  • 에너지 비용 최소화
  • 내식성
  • 가볍고 견고한 어셈블리
  • 맞춤 가능
  • 100% 내화성
  • 용매 축적 없음

제품 설명

기본 구조 장치는 복합재, 반도체, 평판 디스플레이 제조와 같은 분야에 적합하며 코팅, 자동차 및 항공우주용 도장 마감, 인쇄/포장에 사용하기에도 이상적입니다. 5,000~90,000cfm 범위의 다양한 VOC 부하 및 유량에 맞춰 7가지 크기로 제공됩니다. 여러 개의 로터를 병렬로 구성하여 배기량을 늘리면 거의 모든 필요한 유량을 달성할 수 있습니다.

같은 시리즈 제품

모델
BU 1500
BU 2190
BU 2446
BU 2946
BU 3546
BU 4200
BU 4800