제습 시스템

MX3 PLUS

Munters MX3 PLUS는 고성능 MX3 desiccant dehumidifier를 기반으로 설계된 고도로 맞춤형 공기 처리 솔루션입니다. 전처리 및/또는 후처리 모듈은 가장 까다로운 산업 환경의 특정 요구 사항도 충족할 수 있도록 쉽게 구성할 수 있습니다.

주요 특징

  • 혁신적인 에너지 효율형 로터 기술
  • 혁신적인 에너지 효율형 로터 기술
  • 습도 및 온도 완전 제어
  • 단열성과 강도가 향상된 AirPro 케이싱
  • 고급 통합 제어 및 통신 시스템
  • 설치, 작동 및 유지보수가 용이함
  • 연결성을 통한 원격 모니터링 및 제어

제품 설명

MX3 PLUS는 최첨단 AirPro casing을 갖추고 있어 유연성을 향상시키고, 우수한 열차단 구조, 내구성 향상 및 에너지 효율성 개선을 통해 안정적이고 일관된 성능을 보장합니다. 프리미엄 제습 로터 기술은 높은 수분 흡착 능력으로 장시간 안정적인 작동을 가능하게 하며, 고급 통합 제어 및 통신 시스템은 지능적이고 에너지 효율적인 습도 및 온도 제어를 제공합니다.

전체

같은 시리즈 제품

모델
MX3 PLUS

기술 사양

모델정격 풍량 범위(m³/h)
MX3 PLUS1000-14750

옵션

  • 맞춤 가능한 사전 및 사후 처리
  • 연결성
  • 이슬점 센서
  • 에너지 효율 퍼지(EEP)
  • 에너지 복원 퍼지(ERP)
  • 필터 M5, G4, G4/F7 조합
  • 패널 장착
  • 사전 냉각 코일 모듈
  • 처리 팬
  • 시스템 바이패스
  • 시스템 컨트롤러
  • 재생(가스, 전기, 증기)

서비스 및 업그레이드