처리 공기 가열

고효율 무공해 처리 공기 제공
많은 산업 공정에는 가열된 히터에서 연소 공정에 따른 오염물질이 없이 배출된 뜨거운 처리 공기가 필요합니다. Munters 간접 공기 히터는 열 교환기를 사용하여 연소 공정을 처리 공기와 분리합니다.
Munters 간접 히터는 코팅 및 분무 건조 공정과 식품, 화학물질 및 제약과 같은 민감한 제품과 관련된 기타 응용 분야에 사용됩니다. 이러한 히터는 불꽃을 밀폐된 연소 챔버 내에 가두고 열 교환기를 통해 흐르는 공기로 열을 전달합니다. 해당 방식은 불꽃이 절대로 배기 공기와 접촉하거나 반응하지 않도록 합니다. 이로써 다른 유형의 간접 가열기와 달리 최대 95%의 효율을 제공할 수 있습니다.
장점
- 무공해 처리 공기
- 초고효율
- 완벽한 난방 패키지
- 맞춤 설계
- 광범위한 응용 지식
산업용 간접 공기 히터 구성

관류 히터(OTH)
Munters VariMax 관류 히터(OTH)는 산업 공정 기류를 가열하는 데 사용되는 고효율 간접 가열 가스 히터입니다. 유량, 입구 온도, 공급량에 따라 70%~88%의 효율을 보유한 6가지 사이즈로 제공됩니다. VariMax OTH는 자동차 도장 건조, 분말 코팅, 재순환 오븐, 건조기, 차가운 환경의 보급 공기 응용 분야 및 중온 가열이 필요한 기타 산업 공정와 같은 응용 분야에 사용됩니다.

간접 가열 재순환 가스(IFRG)
Munters VariMax 간접 연소 재순환 가스(IFRG)는 USDA 인증을 받은 고온 공기 히터입니다. 이 제품은 열 교환기 설계와 간접 가열 기술을 결합하여 오염물질이 없는 처리 공기를 제공합니다. 연소 가스 재순환을 통해 히터는 최대 95%의 효율, 최대 555°C(1,000°F)의 온도 상승, 649°C(1,200°F)의 토출 온도, 10ppm 이하의 NOx 배출 및 최대 40:1의 턴다운 비율을 달성할 수 있습니다. 당사의 IFRG 히터는 식품, 화학 및 기타 산업에서 우유, 유아식, 기타 분말의 분무 건조와 같은 응용 분야에 사용됩니다.