체중 관리

육계의 예측 체중 관리는 실내 시설에서 육류 생산량을 극대화하는 데 중요한 요소입니다. 적절한 체중 관리에는 닭의 성장과 체중 증가를 모니터링하고 목표 체중에 효율적으로 도달하도록 사료 공급 프로그램에 필요한 조정을 하는 것이 포함됩니다. 최소한의 지방 함량으로 고품질 육류를 생산하려면 일관되고 제어된 체중 증가를 유지하는 것이 중요합니다.
전문가와 상담하시겠습니까?

사료요구율 최적화
육계 농장의 수익성과 지속 가능성을 최적화하려면 사료 대 체중 전환율을 관리하는 것이 필수적입니다. 사료요구율(FCR)이 높을수록 체중 1kg 생산을 위해 더 많은 사료가 필요하므로 사료 비용이 증가하고 수익 마진이 감소합니다. 반면에 FCR이 낮을수록 효율성이 향상되어 사료 비용이 절감되고 전반적인 농장 생산성이 향상됩니다.
낮은 FCR을 달성하려면 적절한 영양 균형, 최적의 사료요구율 및 쾌적한 실내 환경이 필요합니다. 사료요구율을 정기적으로 모니터링하고 관리하면 육계 농장의 수익에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

정확한 가금 사료 대 체중 전환율 모니터링
Munters는 산업용 육계 및 칠면조 농장의 까다로운 환경 하에서 작동하도록 설계된 가금류용 저울을 제공합니다.
Munters RBS 저울을 바닥형 플랫폼형 또는 걸이형 저울로 구성하여 계량 요구사항을 충족하세요.
실시간 모니터링 및 분석을 위해 Munters Trio 앱과 연결하여 사료 대 체중 전환율을 최적화하세요.

Amino를 사용한 개체 성장 최적화 및 육종 성과 개선
Amino로 개체 성장 작업의 모든 측면을 원활하게 추적해보세요. 체중 증가를 모니터링하고, 육종 성과를 표준치와 비교하며, 하우스별 사료요구율(FCR)을 쉽게 추적할 수 있습니다. 내장된 AI 기능을 포함한 Amino의 강력한 기능을 통해 균일성을 계산하고 실시간 도축 일정을 정확하게 예측할 수 있습니다. MTech Systems의 Amino로 세부 사항 하나도 놓치지 않고 개체 성장 운영을 최적화하세요.

육계의 영양 요구 사항 충족
육계의 성장과 발달을 위해서는 필요한 영양소를 골고루 갖춘 균형 잡힌 식단을 제공하는 것이 필수적입니다. 또한 닭이 항상 깨끗한 물을 이용할 수 있도록 하는 것도 중요합니다.

효과적인 체중 관리를 통한 건강 위험 감소
체중 관리는 육계의 다리 문제 및 기타 건강 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다. 실내 시설에서 디지털 추적 및 모니터링을 사용하여 체중 증가를 정확하게 모니터링하고 제어하여 육계의 성장과 육류 생산을 최적화하기 위한 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
체중 관리에 대한 포괄적인 접근법을 취함으로써 농장은 건강하며 높은 품질의 육류를 생산하고 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.