기후 조절

효과적인 기후 조절 시스템은 육계의 건강과 생산성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시스템은 온도, 습도, 조명 및 환기를 조절하여 사육 환경을 최적화합니다. 온도 제어는 고온 스트레스를 방지하고 성장을 촉진하는 반면, 습도 제어는 호흡기 문제를 방지하고 사료 효율을 개선합니다. 적절한 환기는 공기에서 과도한 수분, 열 및 암모니아를 제거하여 유해 입자의 축적을 줄이고 최적의 공기질을 유지합니다.
닭의 건강과 복지를 촉진하는 환경을 조성하여 무리의 생산성을 극대화합니다.
전문가와 상담하시겠습니까?
핵심 요소
온도
닭이 사료를 효율적으로 체중으로 변환하려면 25°C~30°C 사이의 일정한 온도를 유지하는 것이 중요합니다.
조명
하루 16시간 이상의 일정한 조명 스케줄은 산란계의 성장과 복지에 중요한 역할을 합니다.
습도
호흡기 문제를 예방하고 조류 친화적인 환경을 유지하려면 상대 습도를 40~70% 사이로 유지하는 것이 중요합니다.
환기
공기질을 유지하고 유해 가스의 축적을 방지하며 온도 및 습도를 조절하기 위해서는 환기 및 순환이 필요합니다.

정밀한 기후 조절을 통한 육계 생산 극대화
최적의 육계 성장 및 생산을 달성하려면 온도, 습도, 조명, 환기 및 순환과 같은 환경 요소를 정밀하게 관리해야 합니다. 이러한 요소는 개체의 건강, 사료요구율 및 균일한 체중 증가에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 일정한 기후를 제공하면 병아리가 적절한 면역력을 기를 수 있어 스트레스 수준을 훨씬 낮출 수 있습니다.
정밀한 Munters Trio Poultry Controller를 실행함으로써 육계 농가는 일관되고 통제된 환경을 구현하여 사육하는 닭이 유전적 잠재력을 달성하도록 도움을 줄 수 있습니다. 효과적인 기후 조절은 체중 증가를 극대화하고 비용을 절감하며 부화부터 수확까지 건강하고 지속 가능한 운영을 유지하는 데 중요합니다.

양계장 온도를 육계의 컴포트 존 내로 유지
컴포트 존이란 닭이 최소한의 노력으로 체온을 일정하게 유지할 수 있는 온도 영역으로 정의됩니다. 이 온도 영역은 또한 사료 급여 수준 및 사육장 환경에 따라 달라집니다. 온도가 컴포트 존 이상으로 올라가면 닭은 숨을 헐떡이고 자세를 바꾸는 등 다른 행동 양상을 보입니다. 온도가 컴포트 존 이하로 낮아지면 닭은 자세를 바꾸고 한데 모여듭니다.
너무 더우면 고온 스트레스를 받습니다. 온도가 너무 낮으면 닭은 사료 섭취량을 늘리지만 몸을 따뜻하게 유지하기 위해 더 많은 사료 에너지를 사용해야 합니다. 온도가 너무 높으면 사료 섭취량을 줄여 열 발생을 제한합니다. 적절한 환기는 열이 축적되는 것을 방지하고 닭이 최적 생산성 영역에 위치하도록 합니다.

육계 시설의 공기질 제어
육계 시설에는 먼지, 박테리아와 암모니아, 이산화탄소와 같은 유해 가스의 축적을 방지하기 위해 우수한 공기질 관리가 필요합니다. 공기질이 나쁠 경우, 호흡 곤란 및 기타 건강 문제가 발생하여 개체 성장과 체중 증가에 영향을 미칠 수 있습니다. 효과적인 환기 및 공기 청정 시스템은 최적의 공기질을 유지하고 건강한 개체 성장을 지원할 수 있습니다.