목재 저장고

목재 저장고 기후 제어
Munters의 효율적인 가습 솔루션으로 목재 저장고를 관리하세요. 최적의 수분 함량을 유지하고 폐기물을 줄이면서 안정적인 제조 공정을 보장하려면 일관된 온도와 습도를 유지하는 것이 필수적입니다.
Munters 솔루션
- 일관된 고품질의 제품
- 폐기물 감소를 통한 수익 증대
- 생산 전반에 걸친 목재 보호
- 기계 및 작업자 보호를 위한 먼지 저감
- 균일한 건조, 숙성, 노화에 따른 최종 제품 품질 개선

상대 습도가 중요한 이유
나무의 수분 함량과 주변 공기의 상대 습도 사이에는 직접적인 연관성이 있습니다. 목재가 지나치게 습하거나 건조해지는 것을 방지하려면 습도 조절을 통해 목재가 흡수하거나 방출하는 수분의 균형을 맞추는 것이 중요합니다. Munters 기후 조절 솔루션은 저장 시설의 상대 습도를 제어하여 목재의 수분 함량을 최적화함으로써 이러한 균형을 유지하는 데 도움을 드립니다.

먼지 관리
제재소와 목재 가공 시설에서 기계가 원활하게 작동하고 건강한 작업 환경을 유지하려면 먼지를 최소화해야 합니다. 먼지를 제어하는 가장 좋은 방법은 신뢰할 수 있는 가습 시스템을 사용하는 것입니다. Munters 목재 저장고용 가습기는 먼지를 줄이고 운영을 원활하게 유지하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

연중 기후 조절
실내 공기는 실외에서 유입되기 때문에 계절이 바뀌면 실외와 실내의 습도도 달라집니다. 습도를 적절히 조절하지 않으면 겨울철에는 낮은 습도로 인해 피부 건조, 눈 가려움증, 목 자극을 유발할 수 있습니다. 습한 여름철 공기는 제습하지 않으면 박테리아와 곰팡이를 유발하여 공기 중 미생물과 오염 물질을 건물 전체에 퍼뜨릴 수 있습니다.

투자 가치를 보호하는 제습 솔루션
Munters는 목재 건조를 위한 혁신적인 제습 솔루션을 제공하여 목재 제품의 품질과 수명을 유지하는 데 도움을 드립니다. 고품질 창틀, 가구, 악기 등 어떤 제품을 건조하든 당사의 첨단 기술과 전문성을 통해 이상적인 낮은 상대 습도 환경을 조성하여 습기가 다시 높아지지 않도록 하세요. Munters를 통해 귀중한 목재 제품을 적절하게 건조하고 손상으로부터 보호할 수 있습니다.
제품 - 목재 저장고
효율적인 가습 솔루션에 대한 전문가의 조언을 받고 싶으신가요?
아래의 '문의하기' 버튼을 클릭하고 연락처를 입력하시면, 저희 전문가가 곧 연락드릴 것입니다.