Proses havası ısıtma

Çok yüksek verimlilikle kirletici içermeyen proses havası sağlayın
Birçok endüstriyel proses, ateşlemeli ısıtıcıdan gelen yanma prosesi kirleticilerinden arındırılmış sıcak proses havasına ihtiyaç duyar. Munters dolaylı hava ısıtıcıları, yanma prosesini proses havasından ayrı tutmak için ısı eşanjörleri kullanır.
Munters dolaylı ısıtıcılar, kaplama ve püskürtme kurutma proseslerinde ve gıda, kimyasal ve farmasötik gibi hassas ürünleri içeren diğer uygulamalarda kullanılır. Alevi, kapalı bir yanma odası içinde tutarlar ve ısıyı bir ısı eşanjöründen geçen havaya aktarırlar. Bu, alevin asla atık havayla temas etmemesini veya reaksiyona girmemesini garanti eder. Diğer dolaylı ateşlemeli ısıtıcı türlerinin aksine, %95'e kadar verimlilik sağlayabilirler.
Avantajları şunlardır:
- Kirletici madde içermeyen proses havası
- Çok yüksek verimlilik
- Eksiksiz ısıtma paketleri
- Özel tasarımlar
- Derin uygulama bilgisi
Endüstriyel dolaylı hava ısıtıcı konfigürasyonları

Tek geçişli ısıtıcılar (OTH)
Munters VariMax tek geçişli ısıtıcı (OTH), endüstriyel proses hava akışlarını ısıtmak için kullanılan yüksek verimli, dolaylı ateşlemeli bir gaz ısıtıcıdır. Akış hacmine, giriş sıcaklığına ve ateşleme hızına bağlı olarak %70 ila %88 arasında değişen verimliliklerle altı boyutta mevcuttur. VariMax OTH, otomotiv boya kurutma, toz kaplama, devridaim fırınları, kurutucular, soğuk ortamlarda tamamlayıcı hava uygulamaları ve orta derecede sıcaklık artışı olan diğer endüstriyel prosesler gibi uygulamalarda kullanılır.

Dolaylı ateşlemeli devridaim gazı (IFRG)
Munters VariMax dolaylı ateşlemeli sirkülasyonlu gaz (IFRG), USDA sertifikalı, yüksek sıcaklıklı bir hava ısıtıcısıdır. Kontaminasyonsuz proses havası sağlamak için ısı eşanjörü tasarımını dolaylı ısıtma teknolojileriyle birleştirir. Yanma gazlarının devridaimi, ısıtıcının %95'e varan verimliliklere, 1.000°F'ye [555°C] varan sıcaklık artışlarına, 1.200°F [649°C] boşaltma sıcaklıklarına, 10 ppm'ye kadar düşük NOx emisyonlarına ve 40:1'e varan kısma oranlarına ulaşmasını sağlar. IFRG ısıtıcılarımız gıda, kimya ve diğer endüstrilerde süt, bebek maması ve diğer tozların püskürtmeli kurutulması gibi uygulamalar için kullanılmaktadır.