Rastgele paketleme

Super Saddles (Süper Eğimli Saptırıcılar)

Munters Super Saddle (Süper Eğimli Saptırıcı) ile gaz-sıvı dağıtımını iyileştirin, basınç kaybını ve işletme giderlerini azaltın ve ayırma verimliliğini artırın. Geleneksel eğimli saptırıcılara kıyasla daha büyük bir yüzey alanına sahip olan bu rastgele kule parçaları, kütle aktarımı performansını önemli ölçüde artırır.

Öne çıkanlar

  • Ayırma verimliliğini artırın
  • Enerji tasarrufu yapın
  • Basınç kaybını azaltın
  • Daha düşük işletme maliyetleri
  • 6 mm'den 75 mm'ye kadar özel boyutlarda mevcuttur

Ürün açıklaması

Eğimli saptırıcının çentikli kenarı istiflemeyi ortadan kaldırarak düşük basınç kaybı sayesinde ayırma verimliliğini ve enerji tasarrufunu artırır. Kütle aktarım prosesleri için daha düşük sıcaklıklara ve aşındırıcı yüzeylere sahip uygulamalarda plastik saptırıcı tercih edin. Daha yüksek sıcaklıklar ve kimyasal saldırılara karşı üstün direnç gerektiren prosesler için, artırılmış kapasite ve azaltılmış gözeneksizlik için camlı seramik saptırıcı tercih edin.

Model
Plastik Süper Sırtlar # 1
Plastik süper sırtlar # 2
Plastik Süper Sırtlar # 3
Seramik Sırtlar 1"
Seramik Sırtlar 1,5"
Seramik Sırtlar 2"

Teknik özellikler

Model
Plastik Süper Sırtlar # 119990
Plastik süper sırtlar # 210593,3
Plastik Süper Sırtlar # 38994
Seramik Sırtlar 1"25573
Seramik Sırtlar 1,5"17674
Seramik Sırtlar 2"12075