Sıvı Dağıtıcılar
Munters Sıvı Dağıtıcıları, sıvı ile paketlenmiş yatak yüzeyi arasında etkili kütle aktarımı için bir kütle aktarımı sütununun kesit alanı boyunca proses sıvısının eşit şekilde yayılmasını sağlar. Birim alanı başına sıvı oranının eşitlenmesi, akış yollarındaki herhangi bir değişikliği en aza indirerek daha homojen akış dağılımını teşvik eder ve genel kütle aktarımı verimliliğini artırır.
Öne çıkanlar
- Daha verimli kütle aktarımı işlemleri
- Artırılmış üretkenlik
- Dolgulu yatak üzerinde eşit sıvı dağılımı
- Daha yüksek ürün saflığı
- Daha yüksek ürün saflığı
Ürün açıklaması
Kapsamlı ve çok yönlü Munters Sıvı Dağıtıcıları çeşitli sütun çaplarına, sıvı oranlarına ve servis koşullarına uygundur. Kütle aktarımı sütunlarında sıvı dağıtımı için bu kule iç parçaları 10:1'e kadar kısma oranlarına sahiptir. İhtiyaçlarınıza uygun bir distribütör modeli seçin veya tasarım ekibimizin amaçlarınıza en uygun olanı seçmesine izin verin.
| Model |
|---|
| Kazan Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı |
| Akış Çoklayıcı Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı |
| Yükseltici Güverte Dağıtıcısı/Yeniden Dağıtıcısı |
| Ayırma Kutulu Oluk Tipi Dağıtıcı |
| Hazneli Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı |
| Uç Kapatmalı Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı |
| V-Weir Distribütör/Yeniden Distribütör |
| Boru Kolu Dağıtıcısı |
| Spray Nozzle Distributor |
Teknik özellikler
| Model | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kazan Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | 150 to 900 diameter | 2:1 | >2 | Düşük kirlenme |
| Akış Çoklayıcı Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | >250 | 3:1 | <12.25 | Orta kirlenme |
| Yükseltici Güverte Dağıtıcısı/Yeniden Dağıtıcısı | >600 | 2:1 | >2 | Düşük kirlenme |
| Ayırma Kutulu Oluk Tipi Dağıtıcı | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Düşük ila orta kirlenme |
| Hazneli Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | >250 | 10:1 | 0.5 to 12.25 | Düşük ila orta kirlenme |
| Uç Kapatmalı Tekne Tipi Dağıtıcı/Yeniden Dağıtıcı | >300 | 2.5:1 | 0.8 - 50 | Kirlenme Eğilimi düşük |
| V-Weir Distribütör/Yeniden Distribütör | >250 | 20:1 | 1 - 40 | Yüksek kirlenme |
| Boru Kolu Dağıtıcısı | >250 | 3:1 | 1.0 - 10.25 | |
| Spray Nozzle Distributor | >250 | 3:1 | 0.2 - 50 |
Seçenekler
- Farklı malzemelerde mevcuttur (paslanmaz çelik, galvanizli çelik veya plastik)
Servis ve yükseltmeler
Diğer belgeler ve indirmeler
| Başlık | İndirme linki | ||
|---|---|---|---|
| Mass Transfer-CT-EN-202112 | Katalog | İngilizce | Gör |