Yem yönetimi

Etkili yem yönetimi, etlik piliçlerde et üretimini en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir. Doğru beslenme uygulamaları, kuşlarınızın ideal büyüme ve sağlık seviyesi için gereken doğru miktarda ve kalitede besin maddeleri almasını sağlar. Bu uygulamalar aynı zamanda yem alımını izlemeyi, yem israfını önlemeyi ve üretim zincirinin her noktasında uygun depolama ve elleçleme yoluyla yem kalitesini korumayı da içerir. Yem dönüşüm oranlarının düzenli olarak izlenmesi, herhangi bir sorunu tespit etmeye ve besleme programında gerekli ayarlamaları belirlemeye yardımcı olur. Yem yönetimi aynı zamanda üretilen atık ve idrar miktarının azaltılmasında da rol oynar, ideal hava kalitesinin korunmasına ve hastalık riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Bir uzmanla konuşmak ister misiniz?

Kümes hayvancılığı işinizde dijital otomasyonla devrim yaratın

Dijital otomasyonla kümes hayvanı üretiminizin tam potansiyelini ortaya çıkarın. Duruş sürelerine ve yüksek maliyetlere elveda derken artan verimliliğe ve daha yüksek çıktıya merhaba deyin. Yem değirmenlerinizin, katmanlı kümeslerinizin ve işleme tesisinizin dijital entegrasyonu ile bakım zamanını öngörmenin ve prosesleri kolaylaştırmanın keyfini çıkaracaksınız. Yeni bir konfor seviyesini deneyimleyin ve kümes hayvanı üretiminizi bir üst seviyeye taşıyın.

Kümes hayvanı çiftliği yönetimi için dijital çözümlerimizi keşfedin

Gerçek zamanlı izleme ile yem güvenliğini sağlama

Etlik piliçlerin yem tedarikinde dijital bağlantı, yem güvenliği de dahil olmak üzere çeşitli faydalar sağlar. Üretim sürecinin farklı aşamalarını dijital olarak bağlayarak yem içeriklerini yem değirmenlerinden katmanlı kümeslere ve onun ardından da son işleme tesisine kadar izlemek mümkündür. Bu, kuşların doğru zamanda doğru yemi almasını sağlar ve ayrıca izlenebilirlik ve gıda güvenliği amaçları için değerli bilgiler sağlar. 

Dijital entegrasyon ile yem gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve ayarlanabilir, böylece yem kesintileri riski azaltılabilir ve kuş büyüme oranları iyileştirilerek üretim ve kârlılık artar.

Çiftliğinizi Trio Poultry ile bağlayın

Amino ile yem değirmeni operasyonlarını kolaylaştırın ve etlik piliç kârlılığını en üst düzeye çıkarın

MTech Systems'ten Amino ile tek tek içeriklerden formül versiyonlarına, siparişlerden sevkiyatlara kadar tüm yem değirmenlerinizin operasyonlarını takip edin. Etlik piliç çiftliğine bağlanarak ve tek bir merkezi sistemin gücünden yararlanarak tüm yem üretim maliyetlerini yönetebilir, kuş performansını, Yem Dönüşüm Oranını optimize edebilir ve kârlılığınızı artırabilirsiniz.

MTech Systems'in Amino'daki Yem Değirmeni modülünü keşfedin

Tahıl depolama ve öğütme işlemleri için nem kontrolü

Yem değirmenlerinde uygun nem kontrolü, depolanan tahılların ve diğer ürünlerin bütünlüğünü ve kalitesini korumak için gereklidir. Atıkların azaltılmasına ve ürünlerin besin değerinin korunmasına yardımcı olur, bu da daha kârlı ve verimli bir öğütme işlemi anlamına gelir. Güvenilir bir nem kontrol sistemine yatırım yapmak yem değirmeninizde ideal nem seviyeleri sağlar, böylece bozulmayı azaltır ve depolanan ürünlerinizin ömrünü uzatır. Doğru sistemle, öğütme sürecinizde tutarlı bir kalite ve genel verimliliğin artmasını sağlayabilirsiniz.

Ürünler

İlave Buğu Gidericiler

Döner/sarmal kanat tipi

Kuş Kantarı

Sensörler

Etlik piliç yemlerinin doğru depolanması ve taşınması | Munters