Optimale forhold for høyere kvalitet i elektronikkproduksjon
Miljøkontroll er avgjørende for elektronikkproduksjon og fasiliteter som tørrrom og renrom som gir virksomhetskritiske forhold med lavt duggpunkt. Munters er verdensledende innen klimakontroll, med et omfattende utvalg av produkter og tjenester for elektronikkindustrien.
Munters klimakontrolløsninger for elektronikkindustrien optimaliserer produksjonsmiljøet ved hjelp av avfuktingl, evaporativ kjøling og luft-til-luft-energigjenvinningsteknologier, som bruker mindre energi enn konvensjonelle systemer.
I tillegg tilbyr Munters energieffektiv zeolittadsorpsjonsteknologi for å fange opp og behandle utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) som slippes ut i atmosfæren fra produksjonsprosessen av halvledere.
Ressurser
Produkter – Elektronikk
Kundehistorier og høydepunkter
«Fuktighetsforholdene i tørrlageret er stabile og kontrollerte. Dataloggene våre viser at selv etter en periode med service og rengjøring med åpen dør, reduseres den relative fuktigheten fra 30 % RH til 5 % RH på bare 20 minutter. Vi er svært imponert over Munters-løsningen!»
Michael Ravn, General Manager
HP Elektronikmontage ApS
Hva dere får med Munters

Munters tjenester for pålitelig elektronikk
Munters spesialiserer seg på å optimalisere produksjonsmiljøer for elektronikk og håndtere kritiske utfordringer som fuktighetskontroll og varmestyring. Våre skreddersydde klimakontrolløsninger fokuserer på å forebygge problemer som korrosjon, kondens og adhesjonsproblemer, og sikrer problemfri drift av halvlederproduksjonsprosesser.
Våre erfarne teknikere leverer eksperttjenester for installasjon, oppstart og idriftsetting for å sikre sømløs integrasjon og funksjonalitet. Med proaktive vedlikeholdsplaner, inkludert kontroll av reservedeler og planlagte servicebesøk, kan du minimere uplanlagt nedetid og systemene vil fungere med maksimal effektivitet.

Få kundestøtte til elektronikksystemene
Munters har flere tiårs erfaring og leverer skreddersydde klimakontrolløsninger for elektronikkprodusenter. Innen halvlederproduksjon bekjemper våre klimakontrolløsninger overdreven fuktighet, og forhindrer korrosjon og driftsfeil. For produksjon av frekvensomformere og motorer tilbyr vi effektive kjøleløsninger for å håndtere økt varme på en effektiv måte.
Fra valg av riktig løsning til løpende vedlikehold, dekker våre støttetjenester installasjon, oppstart og idriftsetting, sammen med forebyggende vedlikehold og planlagte servicebesøk, inkludert Munters serviceavtaler.