Løsninger for kontroll av luftforurensning og VOC-reduksjon

Zeolitt rotorsystem (RS)

Fjern flyktige organiske forbindelser effektivt fra avtrekksluften samtidig som dere reduserer energiforbruket med Munters rotorsystem (RS). Dette svært pålitelige og kostnadseffektive VOC-kontrollsystemet inkluderer rotor, motor, tetninger, plenum, filtre og valgfritt hjelpeutstyr for å forbedre ytelsen.

Høydepunkter

  • Overholde miljøbestemmelser
  • Lavere totale eierkostnader enn oksidatorer
  • Kontinuerlig drift mulig
  • Enkelt endags-vedlikehold
  • Øk produktiviteten
  • Minimalt gass- og strømforbruk
  • Driftsfleksibilitet med variabel produksjonsflyt

Produktbeskrivelse

Rotorsystemet kan håndtere store avtrekksstrømmer, og bruker zeolitt til å adsorbere luftbårne kontaminanter fra industrikjemikalier, løsemidler, alkohol og petroleumsprodukter, som for eksempel bensin, som produserer damp ved romtemperatur. Dette pålitelige VOC-reduksjonssystemet sparer penger og strøm samtidig som det fjerner forurensning fra luften.

Produkter i denne serien

Modell
RS 1500
RS 2190
RS 2446
RS 2946
RS 3546
RS 4200
RS 4800

Valg

  • Dual rotors in Parallel (DP)
  • Dual rotors in Series (DS)
  • Desorption Heater (DH)

Service og oppgraderinger