Thermal oxidizers

Regenerativ termisk oksidator (RTO)

Regenerative termiske oksidatorer fjerner forurensninger gjennom høytemperatur oksidasjon med opptil 96 % varmegjenvinning. Modulære kammerløsninger gir høy effektivitet og lave driftskostnader – også ved store gassmengder.

Høydepunkter

  • Opptil 96 % varmegjenvinning med keramisk teknologi
  • 2 til 7 kammerdesign gir fleksibel dimensjonering
  • Optimalisert gasstrøm sikrer fullstendig oksidasjon
  • Reduserer drivstofforbruk og driftskostnader
  • 30 års erfaring med oksidatorer i industrien
  • Over 550 installasjoner globalt

Produktbeskrivelse

Regenerative termiske oksidatorer brukes til å fjerne flyktige organiske forbindelser (VOC) og andre forurensende stoffer fra prosessgasser ved hjelp av høytemperatur oksidasjon. Den kjemiske energien i forurensningene omdannes til varme, som igjen holder forbrenningen i gang med minimalt behov for ekstra brensel. Et keramisk varmeakkumulerende materiale fanger opp og frigjør varme i sykluser, noe som muliggjør opptil 96 % varmegjenvinning. Denne effektive prosessen reduserer både drivstofforbruk og totale driftskostnader. Airprotechs RTO-systemer leveres med 2, 3, 5 eller 7 kamre, tilpasset gassmengde og applikasjon. RTO er én av tre oksidatorteknologier i Airprotechs sortiment av termiske oksidatorer.