Løsninger for kontroll av luftforurensning og VOC-reduksjon

ZEOLITT rotor for kondensastor Rotor Concentrators

Maksimer produksjonens oppetid og fjern skadelige flyktige organiske forbindelser fra prosessluftstrømmene med Munters Zeolite Rotor Concentrators. Disse pålitelige rotorkonsentratorene er sannsynligvis den mest kostnadseffektive VOC-reduksjonsteknologien, og de reduserer drivstofforbruket og øker den generelle prosessytelsen.

Høydepunkter

  • Maksimal oppetid
  • Minimalt VOC-utslipp
  • Lavt drivstofforbruk
  • Høy pålitelighet og effektivitet
  • Lave eierkostnader
  • Redusert strømforbruk
  • Kan skreddersys

Produktbeskrivelse

Zeolittrotorer for konsentratorer er svært pålitelige og robuste og skiller VOC fra prosessluftstrømmene 24/7, og er derfor ideelle for ulike industriapplikasjoner. Munters banebrytende bruk av hydrofobisk zeolitt i vår HoneyCombe rotorkonsentrator-teknologi gir overlegen ytelse, lave totale eierkostnader og minimal miljøpåvirkning uten at det går utover bunnlinjen. Alle rotorer, komponenter og komplette konsentratorsystemer produseres på ett sted, og gir dermed fleksibilitet til å skreddersy konfigurasjoner etter behov.

Produkter i denne serien

ModellProduktdatablad
Zeolitt rotor med termisk oksidasjonsmiddel
Zeolitt rotor med desorpsjonsvarmer
Flere zeolitt rotorsystem
Zeolitt rotorerVis
Zeolitt rotor med RTO

Service og oppgraderinger

Andre dokumenter og nedlastinger

TittelNedlastingslink
Zeolite Rotor Concentrator Systems-BR-EN-201507BrosjyreEngelskVis