処理空気の加熱

汚染のないプロセス空気を効率良く供給

多くの工業プロセスでは、加熱炉からの燃焼プロセス汚染物質を含まない高温の処理空気を必要とします。ムンタースの間接燃焼エアヒーターは、熱交換器を使用して燃焼プロセスと処理空気を分離します。

ムンタースの間接燃焼ヒーターは、コーティングや噴霧乾燥工程、食品、化学薬品、医薬品などのデリケートな製品を扱うアプリケーションで使用されています。間接燃焼ヒーターは、密閉された燃焼室内の炎を使い、熱交換器を通過する空気に熱を伝えます。つまり、炎が排気に接触したり、反応したりしないことが保証されます。また、他のタイプの間接燃焼式ヒーターとは異なり、最大95%の効率を実現します。

利点

  • 汚染のないプロセス空気
  • 非常に高い効率
  • 完全な加熱パッケージ
  • カスタマイズ設計
  • アプリケーションに対する豊富な知識

工業用間接燃焼エアヒーターの構成

貫流ヒーター (OTH)

ムンタースのVariMax貫流ヒーター (OTH) は、工業用処理空気の加熱に使用する高効率の間接燃焼式ガスヒーターです。流量、吸気温度、燃焼速度に応じて、効率が70%~88%の6種類のサイズが用意されています。VariMax OTHは、自動車用塗料の乾燥、粉体塗装、循環オーブン、乾燥機、低温環境でのメイクアップエア用途、中程度の温度上昇を伴うその他の工業プロセスなどのアプリケーションで使用されます。

間接燃焼式循環ガス (IFRG)

ムンタースのVariMax間接燃焼式循環ガスヒーター (IFRG) は、USDA認定の高温エアヒーターです。熱交換器設計と間接燃焼技術を組み合わせ、汚染のないプロセス空気を供給します。燃焼ガスを循環させるヒーターは、最大95%の効率、最大1,000°F [555°C] の昇温、1,200°F [649°C] の排出温度、10ppm以下のNOx排出ガス、最大40:1のターンダウン比を実現します。ムンタースのIFRGヒーターは、食品、化学、その他の産業で、牛乳、粉ミルク、その他の粉末の噴霧乾燥などの用途に使われています。

製品 - 処理空気の加熱

Thermo-T

熱交換器

Thermo-Z

熱交換器

VariMax IFRG

ヒーター

VariMax™ OTH

ヒーター

高効率間接燃焼式ヒーター | Munters