センサ

Green EC pH

ムンタースのGreen EC pHトランスミッターは、EC・pHセンサーデータをコントローラーに送信し、効果的な灌水プログラムに必要なデータを生産者に提供します。 

優れた特徴

  • EC/pH設定値に迅速に到達
  • プラントの要件に正確に適合する投与レベルを最小化
  • パネル取り付けオプション
  • pH測定範囲:0 - 14
  • pH出力:4 - 20 mA
  • EC範囲:0 - 10 mS
  • EC出力:4 - 20 mA

製品説明

Green EC pHトランスミッターは、関連する信号を4 - 20 mA出力に変換し、ムンタースまたはサードパーティ製のコントローラーに送信します。 - 正確で継続的なECデータが収量の向上に貢献 - pH測定で、栄養不足や毒性などの問題を防止

このシリーズの製品

モデル製品シートユーザーマニュアル
Green EC pH表示表示

技術仕様

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)動作温度範囲(°C)
Green EC pH210 x 100 x 1600 to 50