蒸気加湿器
FlexLine Plus / Process
ムンタースのFlexline Plus / Process蒸気加湿器は、研究、実験、製造環境における屋内環境と空気質を最適化します。相対湿度を維持することで、汚染を防ぎ、製品品質を保護し、正確で再現性のある試験結果を得ることができます。
優れた特徴
- 一定の相対湿度を維持
- 最大± 2% RHの高精度な湿度制御
- 屋内空気質の向上
- 稼働時間と生産性の向上
- 製品品質と試験結果の正確性を確保
製品説明
省エネ型のFlexLine Plus / Process加湿器は、空気中の湿度調整が重要な室内空間に高精度の湿度制御を提供します。FlexLine Plus / Processは、自動制御により相対湿度を一定に保ち、屋内空気質を改善し、静電気放電を防止します。その結果、これらの加湿器は稼働時間、生産性、製品品質、試験結果の精度を高め、従業員の健康と福祉に貢献します。