アプリとコントローラー

GreenField

ムンタースのGreenFieldコントローラーは、灌水・施肥システムを自動化し、温室や露地栽培における作物の収量と品質を最適化します。

優れた特徴

  • 費用対効果の高い自動化
  • ユーザーフレンドリーなインターフェースで設定とプログラミングが容易
  • リアルタイムのアラームで、農家に潜在的な問題を通知
  • GreenFieldアプリは、作業への24時間365日のアクセスを実現

製品説明

GreenField/GreenField ECOコントローラーは、植物が必要とする量の水と養分を正確に供給し、成長の促進、コストと廃棄物の削減、環境への影響の最小化を実現します。 GreenFieldソフトウェアパッケージは、幅広い環境入力に対応する動的灌水プログラムを設定できます。 ムンタースのGreenFieldアプリは、生産者がいつでもどのデバイスからでも灌水・施肥作業を監視し、制御することができるリモートアクセスを可能にします。

このシリーズの製品

モデル製品シートユーザーマニュアル
GreenField表示表示
GreenField ECO表示表示
GreenFieldアプリとCommBox表示
GreenField DCコントローラー
Green RTUシステム表示

技術仕様

モデル幅 x 奥行き x 高さ(mm)重量(kg)動作温度範囲(°C)電源範囲
GreenField320 x 180 x 47060 to 50115 - 230 VAC
GreenField ECO265 x 180 x 3254.50 to 50115 - 230 VAC
GreenFieldアプリとCommBox182 x 146 x 2010 to 5024 VDC
GreenField DCコントローラー320 x 180 x 4704.5-10 to +5012 VDC
Green RTUシステム274 x 121 x 29620 to 5012 VDC

アクセサリ

水量計

センサ

電力ライン保護製品

コントローラーと自動化アクセサリ

Green Expansion

コントローラーと自動化アクセサリ

GreenJET

コントローラーと自動化アクセサリ

Green EC pH

センサ

その他のドキュメントとダウンロード

モデルダウンロードのリンク
Green Field Installation Rev 1.9 116783.pdfManual英語表示
Green Field ECO Installation Rev 1.7 116785.pdfManual英語表示
Green Field DC User Manual Rev 1.1 116816.pdfManual英語表示
Green Field DC Install Manual Rev 1.1 116817.pdfManual英語表示
RTU RX Module IM R1.4 116812.pdfManual英語表示
Radio Repeater Module IM Rev 1.4 116810.pdfManual英語表示
Serial Transmitter Module IM R1.3 116809.pdfManual英語表示
Green RTU Configuration Manual R1.6 116815.pdfManual英語表示
RTU PtP Module Installation Manual Rev 1.1 116863.pdfManual英語表示
Single Cable RTU R1.2 116872.pdfManual英語表示