除湿システム

MX3 PLUS

Munters MX3 PLUS は、⾼性能な MX3 desiccant dehumidifier を中⼼に設計された、⾼度にカスタマイズ可能な空気処理ソリューションです。プレ処理および/またはポスト処理モジュールは、最も要求の厳しい産業環境の特定要件にも柔軟に対応できるよう、簡単に構成できます。

優れた特徴

  • 革新的で省エネルギーなローターテクノロジー
  • 高度に構成可能な空気処理ソリューション
  • 湿度と温度の完全なコントロール
  • 優れた断熱性と強度を備えたAirPro筐体
  • 先進的な統合制御および通信システム
  • 簡単に設置、操作、保守が可能
  • 接続機能によるリモート監視および制御

製品説明

MX3 PLUS は最先端の AirPro casing を備えており、優れた熱絶縁性、耐久性の向上、エネルギー効率の改善により、柔軟性と信頼性の高い安定した性能を実現します。高品質のデシカントローターテクノロジーにより、⾼い吸湿能⼒と⻑寿命の運転が可能となり、先進的な統合型制御・通信システムによって、湿度と温度のインテリジェントかつ省エネルギーな管理を提供します。

再生

このシリーズの製品

モデル
MX3 PLUS

技術仕様

モデル定格風量範囲(m³/h)
MX3 PLUS1000-14750

オプション

  • 設定可能な前処置、後処理
  • 接続性
  • 露点センサ
  • エネルギー効率パージ(EEP)
  • エネルギー回収パージ(ERP)
  • フィルターM5、G4またはG4/F7の組み合わせ
  • パネル取り付け
  • 予冷却コイルモジュール
  • 処理ファン
  • システムバイパス
  • システムコントロール
  • 再生(ガス、電気、蒸気)

サービスとアップグレード