採卵鶏の飼料管理

採卵鶏には、成長と鶏卵の生産に必要なすべての栄養素を供給するバランスのとれた餌が必要です。優れた栄養には、 タンパク質、エネルギー、ミネラル、ビタミンが含まれます。また、鶏が常に餌と水にアクセスできる環境で、餌は高品質で汚染物質が含まれていないことも重要です。飼料管理の最適化は、最高の飼料要求率を達成し、鶏卵1個あたりの飼料コストを最低に抑えることができます。 

専門家と話してみませんか?

リアルタイムの飼料モニタリング

養鶏企業は、飼料コストを削減することで収益性と生産効率を高めることができます。これらの目標は、飼料の摂取量と変換率をデジタルで監視することで達成できます。

飼料工場、採卵鶏舎、最終加工工場をデジタル接続することで、問題を発生前に特定し、対処できます。

ムンタースのデジタル農業ツールで農場を接続

Aminoで飼料工場の業務を合理化し、採卵鶏の収益性を最大化

MTech SystemsのAminoは、個々の原材料から配合飼料、注文から発送まで、飼料工場のすべての業務の追跡を可能にします。採卵鶏農場に接続した一元化されたシステムのパワーを活かし、飼料生産のあらゆるコストを管理し、採卵鶏の生産性、飼料要求率を最適化し、利益を増加させることができます。

MTech SystemsのAminoのフィードミルモジュール

効率と生産を最大化するデジタルオートメーション

デジタルオートメーションは鶏肉生産を変革しますダウンタイムとコストを削減し、効率を高め、生産性を向上させます。飼料工場、採卵鶏舎、最終加工工場のデジタル統合により、容易にメンテナンスの必要性を予測し、プロセスを合理化できる利便性を体験してください 

スマートな畜産の実践

飼料工場の湿度制御

飼料工場内を適切な湿度に維持することは、貯蔵している穀物やその他の生産物の品質と完全性を維持するために非常に重要です。適切な制御は、飼料工場の生産物の保存期限を延長し、廃棄物を削減し、栄養価を維持します。湿度制御への投資は、より収益性の高い効率的な飼料生産作業を可能にします。

製品

その他のミストエリミネーター

スピン/スワールベーンタイプ

ベッドリミッター

タワーインターナル

飼料の保管と取り扱いのベストプラクティス | Munters