動物福祉

良好な空気質、最適な飼料管理、適切な飼育方法は、ブロイラーの福祉を確保する上で不可欠です。空気質の悪さ、適切な栄養素の欠如、不適切な生活環境は、呼吸器系の問題、病気、成長速度の低下など、さまざまな問題の原因となる可能性があります。最適な環境を提供することで、ブロイラーは成長し、その能力を最大限に発揮できます。それが、 収益と福祉を両立される理由です。適切な環境を提供することにより、ストレスや怪我、病気の発生を減らし、肉質を向上させることができます。 

専門家と話してみませんか?

自然な行動を促進するリアルタイムな環境制御

環境制御は、鶏の活動や自然な行動を促進する上で重要な役割を果たします。換気、温度、循環、湿度を調整することで、鶏舎内の環境が自然な生息環境を模倣するものとなり、鶏の心身の健康を促進します。最適な温度は熱ストレスを軽減し、鶏が砂浴びや、ついばみ、羽繕いなどの自然な行動を取ることを促します。制御された換気も、ブロイラーの活動を抑制することが知られているアンモニア濃度の低減に役立ちます。適切な湿度を維持することで、粉塵を減らし、呼吸機能の健康を促進できます。

つまり、ブロイラーにとって快適で自然な環境を提供することができる環境制御により、鶏の生活の質、全体的な健康レベル、生産性を高めることができるということです。

ブロイラー鶏舎の環境制御に対応したデジタルオートメーション

安全で時間通りの飼料供給

ブロイラーの健康と福祉には、時間通りに安全な飼料を与えることが欠かせません。正確な予測と信頼性の高いロジスティクスを含む適切な飼料管理により、鶏はスケジュール通りに良好な状態の飼料を得ることができます。

飼料管理システムの改善

ブログ:農業のトレーサビリティがどのように動物福祉に貢献し、生産効率を向上させるか

鶏舎内に、環境を監視する温度、湿度、CO2センサーや、動物の動き、騒音、温度、体重を監視する生体センサーなどのセンサーを配置できます。

ブログ記事の全文はこちら

製品

その他のミストエリミネーター

スピン/スワールベーンタイプ

ベッドリミッター

タワーインターナル

ブロイラーの福祉と管理 | Munters